DWL@DWL10000236391
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.0 | * | 26.07.2021 | 254 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS77-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS77-02.TS77-02 Version 2.1.1.0: ID: Anpassungen für AutomationStudio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 604494 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 630055 5LS182.8 kann im Slot 2 eines 5Slot APC910 mit dem B&R Hypervisor betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644995 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. AbVersion AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird abder Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 569105 / Support ID: 400236481 I/O Mapping: CPU und Board Temperatur vertauscht Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 348305 Dieses Upgrade isteine Voraussetzung dafür, dass die 5AC901.ICAN-00 im ARwin unterstützt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 321955 Unterstützung von 5PC900.TS77-02 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 27.05.2019 | 207 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS77-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS77-00 Version 2.0.1.0: ID: 604494 Erweiterungen für APROL Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 630055 5LS182.8 kann im Slot 2 eines 5Slot APC910 mit dem B&R Hypervisor betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 644995 Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen. Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 569155 / Support ID: 400236481 I/O Mapping: CPU und Board Temperatur vertauscht Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 348295 Dieses Upgrade ist eine Voraussetzung dafür, dass die 5AC901.ICAN-00 im ARwin unterstützt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 321945 Unterstützung von 5PC900.TS77-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 28.11.2018 | 651 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS77-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS77-02 Version 2.0.0.0: ID: 566580 Vorbereitung für den Supportvom B&R Hypervisor Der B&R Hypervisor wird ab der Automation Studio Version V4.4 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 569105 / Support ID: 400236481 I/O Mapping: CPU und Board Temperatur vertauscht Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 348305 Dieses Upgrade ist eine Voraussetzung dafür, dass die 5AC901.ICAN-00 im ARwin unterstützt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 321955 Unterstützung von 5PC900.TS77-02 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.3 | * | 21.12.2017 | 640 KB | EXE | AS4_HW_5PC900.TS77-02.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-02) Revisionsinformationen 5PC900.TS77-02 Version 1.0.0.3: ID: 569105 / Support ID: 400236481 I/O Mapping: CPU und Board Temperatur vertauscht Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 348305 Dieses Upgrade ist eine Voraussetzung dafür, dass die 5AC901.ICAN-00 im ARwin unterstützt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 321955 Unterstützung von 5PC900.TS77-02 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||