DWL@DWL10000389398
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.0.0 | * | 06.10.2015 | 592 KB | EXE | AS4_HW_5PC600.SE00-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5PC600.SE00-00) Revisionsinformationen 5PC600.SE00-00 Version 2.2.0.0: ID: 448355 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 448360 POWERLINKV2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 448370 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 448375 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41914_0.pci(32782), 1\41914b0.can(122), 1\41914b0.epl(128) Version 2.1.1.0: ID: 389330 / Support ID: 400137000 Unterstützung der USV für AS4.x ergänzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41914_0.pci(16397), 1\41914b0.can(122), 1\41914b0.epl(64) Version 2.0.1.1: ID: 341890 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41914_0.pci(13324), 1\41914b0.can(122), 1\41914b0.epl(58) Version 2.0.1.0: ID: 268940 Neue Powerlink Firmware V58 eingeführt POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41914_0.pci(13324), 1\41914b0.can(122), 1\41914b0.epl(58) Version 2.0.0.3: ID: 267150 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\41914_0.pci(13323), 1\41914b0.can(122), 1\41914b0.epl(52) Version 2.0.0.1: ID: 242900 POWERLINK Firmware und I/O Datenpunkt - Aktualisierung auf POWERLINK Firmware V106 - Link OK Status als I/O Datenpunkt für Powerlink hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41914_0.pci(13323), 1\41914b0.can(122), 1\41914b0.epl(52) |
|||||