DWL@DWL10000286135
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0 | * | 22.09.2023 | 1 MB | EXE | AS4_HW_5ACPCI.XPNS-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNS-00 Version 1.9.0.0: ID: 775400 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 775410 Upgrade der Feldbus FW Versionen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(103) Version 1.8.0.0: ID: 730345 Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(102) Version 1.5.1.0: ID: 628735 Austausch im Automation Studio optimiert Das Ersetzen des Moduls funktioniert jetzt korrekt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 634590/ Support ID: 400280705 Dynamische Konfiguration Um eine dynamischeKonfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kann der Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.5.0.0: ID: 515705 DMA ist wieder aktiviert Achtung: In seltenen Fällen konnte in Kombination mit Fremdgeräten eine Inkonsistenz bei der Daten-Übertragung auftreten. Ab der Hardware Revision E0 der 5ACPCI.XPNS-00 ist dieses Problem behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.3.0.0: ID: 420055 / Support ID: 400143066, 400183504 Profinet Daten frieren ein Neue Firmware Version 3.5.52.1 eingebunden und DMAdeaktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(100) Version 1.2.0.2: ID: 377895 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.2.0.1: ID: 369965 Parameter hinzugefügt Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240485 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(3), 1\45520_1.fw(1) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.0.0 | * | 25.06.2021 | 754 KB | EXE | AS4_HW_5ACPCI.XPNS-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNS-00.XPNS-00 Version 1.8.0.0: ID: 730345 Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(102) Version 1.5.1.0: ID: 628735 Austausch im Automation Studio optimiert Das Ersetzen des Moduls funktioniertjetzt korrekt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 634590 / Support ID: 400280705 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generiertennetX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.5.0.0: ID: 515705 DMA ist wieder aktiviert Achtung: In seltenen Fällen konnte in Kombination mit Fremdgeräten eine Inkonsistenz bei der Daten-Übertragung auftreten. Ab der Hardware Revision E0 der 5ACPCI.XPNS-00 ist dieses Problem behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version1.3.0.0: ID: 420055 / Support ID: 400143066, 400183504 ProfinetDaten frieren ein Neue Firmware Version 3.5.52.1 eingebunden und DMA deaktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(100) Version 1.2.0.2: ID: 377895 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.2.0.1: ID: 369965 Parameter hinzugefügt Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240485 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustauschzwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(3), 1\45520_1.fw(1) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.1.0 | * | 06.03.2019 | 734 KB | EXE | AS4_HW_5ACPCI.XPNS-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNS-00 Version 1.5.1.0: ID: 628735 Austausch im Automation Studio optimiert Das Ersetzen des Moduls funktioniert jetzt korrekt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 634590 / Support ID: 400280705 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.5.0.0: ID: 515705 DMA ist wieder aktiviert Achtung: In seltenen Fällen konnte in Kombination mit Fremdgeräten eine Inkonsistenz bei der Daten-Übertragung auftreten. Ab der Hardware Revision E0der 5ACPCI.XPNS-00 ist dieses Problem behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.3.0.0: ID: 420055 / Support ID: 400143066, 400183504 Profinet Daten frieren ein Neue Firmware Version 3.5.52.1 eingebunden und DMA deaktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(100) Version 1.2.0.2: ID: 377895 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.2.0.1: ID: 369965 Parameter hinzugefügt Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240485 Konfiguration der netXZykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(3), 1\45520_1.fw(1) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 03.03.2017 | 801 KB | EXE | AS4_HW_5ACPCI.XPNS-00.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNS-00 Version 1.5.0.0: ID: 515705 DMA ist wieder aktiviert Achtung: In seltenen Fällen konnte in Kombination mit Fremdgeräten eine Inkonsistenz bei der Daten-Übertragung auftreten. Ab der Hardware Revision E0 der 5ACPCI.XPNS-00 ist dieses Problem behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.3.0.0: ID: 420055 / Support ID: 400143066, 400183504 Profinet Daten frieren ein Neue Firmware Version 3.5.52.1 eingebunden und DMA deaktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(100) Version 1.2.0.2: ID: 377895 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.2.0.1: ID: 369965 Parameter hinzugefügt Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfigurationhinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240485 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45520a1.fw(3), 1\45520_1.fw(1) |
|||||