V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-02)

DWL@DWL10000492612

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.0.0 * 20.11.2020 400 KB EXE AS4_HW_5AC902.BX02-02.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-02)

Revisionsinformationen 5AC902.BX01-00

Version 1.2.0.0:

ID: 695545
EPLAN Daten implementiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 695550
Erweiterung der PPC900 Buseinheiten für die Unterstützung der 5PC901.TS17-xx:
Der Panel PC 900 (Skylake) wird ab der Automation Studio Version V4.9 unterstützt. Als Betriebssystem muss mindestens das Automation Runtime Embedded in der Version A4.90 zum Einsatz kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 430985
Das Modul wird als BusUnit klassifziert
Durch die Klassifizierung als BusUnit werden Probleme mit dem I/O Mapping von Logic Scanner Karten ab Automation Studio 4.1 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373215
Unterstützung von 5AC902.BX01-00
Die Buseinheit für den Panel PC 900 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.3.0 * 10.07.2017 345 KB EXE AS4_HW_5AC902.BX02-02.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (5AC902.BX02-02)

Revisionsinformationen 5AC902.BX01-01

Version 1.1.3.0:

ID: 500600
Anpassung der PCIe Schnittstelle
- In das Modul 5AC902.BX0x-01 kann jetzt je ein x1, x4 oder x8 PCIe Device gesteckt werden.
- In das Modul 5AC902.BX02-02 kann jetzt je ein x1 oder x4 PCIe Device gesteckt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.2.0:

ID: 500600
Anpassung der PCIe Schnittstelle
In das Modul 5AC902.BX0x-01 kann jetzt je ein x1, x4 oder x8 PCIe Device gesteckt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.1.0:

ID: 430985
Das Modul wird als BusUnit klassifziert
Durch die Klassifizierung als BusUnit werden Probleme mit dem I/O Mapping von Logic Scanner Karten ab Automation Studio 4.1 behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 373220
Unterstützung von5AC902.BX01-01
Die Buseinheit für den Panel PC 900 wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo