V3.0 HW Upgrade (X67SC4122.L12)

DWL@DWL10000135420

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.1.1 * 17.07.2015 3 MB EXE AS3.0_HW_X67SC4122.L12.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X67SC4122.L12)

Revisionsinformationen X67SC4122.L12

Version 1.9.1.1:

ID: 425470
Änderung des Eingangsfilter
Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 425475
Update Onlinehilfe
Update OnlinehilfeV1.91
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 425480
FW gültig ab SafetyRelease 1.4
Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.4 verwendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 6\42918_1.fw(301)

Version 1.9.0.0:

ID: 286520 / Support ID: 400082173
Diagnostic Coverage ist für Anwender nicht relevant
Da der Wert der Diagnostic Coverage für den Anwender nicht relevant ist, wurde dieser generell bei allen Safetymodulen aus der neuen Handbuchversion entfernt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 413875
SafeModuleID >300
Es ist nun möglich eine SafeModuleID größer 300 anzugeben, so wie in der AS-Hilfe beschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 414030
Kanal-Status Info ON
Die Kanal-Status Information des Moduls istnun per Default auf ON gestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 414190
Parameter "Disable OSSD" hinzugefügt
Parameter "DisableOSSD" hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 414250
Parameter max. Switching Frequency entfernt
Der Parameter max. Switching Frequency hat keine Bedeutung mehr.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 414295
2-Kanal-Auswertung: zusätzliche Information bei Warnung
Tritt bei der 2-Kanal-Auswertung die Warnung "Diskrepanzzeit überschritten"auf, wird nun in der Info0 der ausgewählte PLCopen FUB (Equivalent oder Antivalent) angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 414370
Update Onlinehilfe
Update Onlinehilfe V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290), 5\42918_1.fw(300)

Version 1.6.0.8:

ID: 388470
DasModul unterstützt auch SafetyRelease 1.8
Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.8 von diesem Modul unterstützt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290)

Version 1.6.0.7:

ID: 339300
interne Anpassung
interne Anpassung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290)

Version 1.6.0.5:

ID: 335515
Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.7
Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 335520 / Support ID: 400083263
Freischaltung von SafeModule IDs > 300
SafeModule IDs bis 1023 sind nun freigeschalten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290)

Version 1.6.0.0:

ID: 314285
Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6
Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290)

Version 1.5.0.4:

ID: 303415
Unterstützung des AutomationStudio 4.0
Unterstützung des AutomationStudio 4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290)

Version 1.5.0.3:

ID: 287445
Neue Funktionalität
Das Maximum der Diskrepanzzeit wurde von bisher 500ms auf 10s erhöht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 290270
Handbuchversion 1.50
Es wurde die neue Handbuchversion 1.50 als Html-Hilfe hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281), 4\42918_1.fw(290)

Version 1.4.1.3:

ID: 284655
Release für kompatibles Safety Release 1.5
ID 284600

Parameter für Rückwärtskompatibilität im Beschreibungsfile eingeführt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281)

Version 1.4.0.3:

ID: 261780
Erhöhung der Mindestlast auf 12mA
In der Dokumentation wurde die Mindestlast auf 12mA erhöht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\42918_1.fw(272), 3\42918_1.fw(281)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo