DWL@DWL10000305622
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.0 | * | 25.08.2016 | 5 MB | EXE | AS3.0_HW_X67IF1121-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67IF1121-1) Revisionsinformationen X67IF1121-1 Version 1.4.1.0: ID: 425530 Überarbeitung Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 493245 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.00 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(60102), 1\43279_2.fw(15) Version 1.4.0.0: ID: 320870 Korrektur Anzeige der Diagnosedaten im Stream-Funktionsmodel; Textkorrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 430155 Verbesserte EMV-Eigenschaften Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43279_1.fw(60102), 1\43279_2.fw(15) Version 1.3.2.0: ID: 320870 Korrektur Anzeige der Diagnosedaten im Stream-Funktionsmodel; Textkorrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 425530 Überarbeitung Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.3.1.0: ID: 395085 / Support ID: 400123608 Anpassung an Feldbus Designer Pro Im Feldbus Designer Pro können kundenspezifische Offset Werte vorgegeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.3.0.1: ID: 313275 Textkorrekturen in Beschreibungsdateien Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.0.0.1: ID: 221435 / Support ID: 400035433 Upgrade Setup möglich ab Versionen AS 3.0.71.31 SP5, AS 2.7.0.17 und AR R2.95 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) |
|||||