DWL@DWL10000305493
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.6.0 | * | 02.06.2015 | 595 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP5CP.US15-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP5CP.US15-01) Revisionsinformationen 5PP5CP.US15-01 Version 2.0.6.0: ID: 432005 MTCX Upgrade auf Version V00.43 fuer PP500/APC510/APC511 MTCX Upgrade auf Version V00.43 fuer PP500/APC510/APC511mit folgenden Aenderungen: - Optimierung der PowerFail Logik in Kombination mit AR. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46289_0.fw(43) Version 2.0.5.0: ID: 393845 MTCX Upgrade aufVersion V00.40 - Optimierung der Backlight Regelung. - Bugfix: 4-Draht Touch bei kundenspezifischen Geraeten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46289_0.fw(40) Version 2.0.3.2: ID: 375695 Unterstützung des Terminal Modes in Automation Studio V4.1.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46289_0.fw(39) Version 2.0.3.1: ID: 340440 APROL Unterstützung hinzugefügt für AS 4.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46289_0.fw(39) Version 2.0.3.0: ID: 296363 / Support ID: 400083869 Maximalwert des verwendbaren SRAMs für remanente PVs am PP500 ist zu klein (ARwin) Diese Änderung betrifft ausschließlich die ARwin. Am PP500 konnten bei der Verwendung der ARwin bisher maximal 131072 Bytes für remanete PVs verwendete werden. Technisch möglich ist aber ein Wert von 262144 Bytes. <br/>Durch die Umstellung der Konfiguration kann nun der maximal mögliche SRAM-Bereich von 262144 Bytes verwendet werden.<br/><br/>Achtung: Bei der Verwendung des neuen Upgrades V2.0.3.0 in Verbindung mit einer AR-Version < E4.01 ist es fälschlicher Weise möglich, einen Maximalwert von 499456 Bytes für den RemMem-Bereich zu konfigurieren. <br/>Dies ist nicht zulässig! Bei dieser Kombination dürfen maximal 131072 Bytes verwendet werden! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46289_0.fw(39) Version 2.0.2.0: ID: 288890 Neue MtcX Firmware V0.39: Diverse Fehlerbehebungen - USB Längenmessung korrigiert.<br/>- Geräte, deren Tastenanzahl im EEprom mit 0 definiert wurde, stürzten ab.<br/>- Bugfix in der SIRQ Zuteilung. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46289_0.fw(39) Version 2.0.1.0: ID: 278330 Wichtige Information Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 281515 Neue MtcX Firmware V0.38: Boot Probleme und Unterstützung von Schlüsselschalter - MtcX Firmware Versionen >V0.32 und <V0.38 können zu einem Problem führen:in einigen Fällen war es nicht mehr möglich das Power Panel 500 zu booten. - Optionale Schlüsselschalter werden jetzt im vollen Umfang unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 285275 Vorbereitung fürdie Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46289_0.fw(38) Version 1.0.0.3: ID: 267425 Geänderte Hardwarebeschreibungsdatei und neue Firmware Unterstützung für I/O Board. Unterstützung für 4-Draht Touch. Vorbereitung für Soundsupport. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\46289_0.fw(32) Version 1.0.0.2: ID: 258485 Probleme mit den LEDs der PP500 Tastegeräte Die neue Firmwareversion V0.25 behebt die Probleme mit den PP500 Geräten. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46289_0.fw(25) Version 1.0.0.0: ID: 255350 Unterstützung für 5PP5CP.US15-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46289_0.fw(23) |
|||||