V3.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00)

DWL@DWL10000292363

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.1.2 * 04.06.2014 387 KB EXE AS3.0_HW_5AC901.I485-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5AC901.I485-00)

Revisionsinformationen 5AC901.I485-00

Version 1.0.1.2:

ID: 368345 / Support ID: 400117096
5AC901.I485-00 kann in beiden IF Options Slots verwendet werden
Es ist ab denfolgenden Automation Runtime Versionen möglich, ein oder zwei Module vom Typ 5AC901.I485-00 am Automation PC 910 bzw. Panel PC 900 zu betreiben:
U4.02; F4.05; I4.06; H4.08.
EPLAN-Daten hinzugefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 350840
Automation Studio 3.0.90 Anpassung der Parameter.
Automation Studio 4.0 Fehlertext Korrektur
.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.0:

ID: 350840
Unterstützung von 5AC901.I485-00
Das Optionsmodul 5AC901.I485-00 kann nur am SS2-Slot (Siehe auch entsprechendes Anwenderhandbuch "IF Option 2") gesteckt werden.
Hinweis: Das Modul kann erst ab Automation Studio Version 3.0.90 oder Automation Studio Version 4.0.16 betrieben werden.