DWL@DWL10000077978
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.0.0 | * | 12.04.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_80SD100XD.C04X-13.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C04X-13) Revisionsinformationen 80SD100XD.C04X-13 Version 1.9.0.0: ID: 474120 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(106), 1\42893_3.fw(106), 1\42893_4.fw(106), 1\42893_5.fw(106) Version 1.8.0.0: ID: 400820 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400875 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400975 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440975 / Support ID: 400133806 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440985 UnterstützungHW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(104), 1\42893_3.fw(104), 1\42893_4.fw(104) Version1.6.2.0: ID: 319005 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320770 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(9), 1\42893_3.fw(9) Version 1.6.1.0: ID: 301465 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(8), 1\42893_3.fw(8) Version 1.6.0.0: ID: 284835 / Support ID: 400084530 Geberpositionsoll auf PosVal03 verfügbar sein, wenn SDC Information "on" ist Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(8) Version 1.5.3.0: ID: 296380 / Support ID: 400087355 80SD100XD.C04X-13: Irrtümliche Meldung eines Kurzschlusses zwischen Motor-Ausgang und Ground Ein Firmware-Fehler konnte unter Umständen ein Einschalten des Reglersaufgrund eines vermeintlichen Kurzschlusses gegen Ground verhindern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(8) Version 1.5.2.0: ID: 290315 / Support ID: 400082483 In seltenen Fällen wurde vom ACOPOSmicro eine fehlerbehaftete Statusmeldung(UZKStatus = not OK) ausgegeben. Des weiteren bestand die Möglichkeit, dass hohe Motorströme in Zusammenhangmit Bauteiltoleranzen zu modulinternen Störungen und in weiterer Folge zu Fehlermeldungen führten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(7) Version 1.5.1.0: ID: 272375 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 272380 / Support ID: 400051695 Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 272385 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(6) Version 1.4.0.2: ID: 251830 / Support ID: 400056193 Sonderzeichen wurden aus Kanalbeschreibung entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(5) Version 1.4.0.1: ID: 243230 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und dieStandard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(5) Version 1.1.0.0: ID: 205515 Buscontrollerunterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C04X-13 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42882_1.fw(2), 1\42893_2.fw(3) |
|||||