DWL@DWL10000058567

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.3.0 * 17.12.2013 526 KB EXE AS2.6_HW_3IF786.9-1.exe
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (3IF786.9-1)

Revisionsinformationen 3IF786.9-1

Version 1.2.3.0:

ID: 358910
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 359135 / Support ID: 400113446
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchroneBelastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU, konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(64)

Version 1.2.2.0:

ID: 332275 / Support ID: 400092134
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINKKommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestelltwerden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 336680
POWERlINK V2 MN-Mode:
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337415 / Support ID: 400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(63)

Version 1.2.1.0:

ID: 285915
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, beigroßer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286135
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungen der IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird, kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(60)

Version 1.2.0.2:

ID: 245265
Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256470 / Support ID: 400057319
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256825
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:nein

ID: 256920
POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256975
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265670
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265875
POWERLINK V2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(12), 1\7661a0.epl(58)

Version 1.1.12.0:

ID: 230820
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPUin den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(52)

Version 1.1.9.0:

ID: 220420
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(51)

Version 1.1.8.0:

ID: 213005
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(47)

Version 1.1.7.0:

ID: 206840
Neue POWERLINK Firmware V45 und Basis Firmware V10
POWERLINK V2 CN-Mode:
- Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass die CPU in den Service-Mode ging.
- Die PollResponse Daten von multiplexed Stationen werden ab jetzt jeden Powerlinkzyklus upgedatet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(10), 1\7661a0.epl(45)

Version 1.1.6.1:

ID: 197535 / Support ID: 400017474
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7661_0.pci(9), 1\7661a0.epl(44)

Version 1.1.5.1:

ID: 191725
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V42
- Fehlerkorrektur POWERLINKV2: Bei Netzwerkstörungen konnte es passieren, das ausgefallene Stationen nicht mehr in den zyklischen Verkehr aufgenommen wurden.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2 CN-Mode: Der Ausfall eines SoC's führte sofort zu einer falschen Managerausfallserkennung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7661_0.pci(9), 1\7661a0.epl(42)

Version 1.1.4.0:

ID: 185590
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V39 und Basis Firmware V9
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Bei bestimmten Konfigurationen konnte es zum Ausfall von multiplexed Stationen kommen.
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Durch einenFehler beim Umschalten der Wechselpuffer, konnte es passieren, dass alte Eingangsdaten geliefert wurden. (Dieser Fehler ist nur mit dem Upgrade 1.1.3.0 aufgetreten.)
- Fehlerkorrektur: Bei Konfigurationen mit sehr vielen IO-Daten konnte es passieren, dass falsche Eingangsdaten geliefert wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(9), 1\7661a0.epl(39)

Version 1.1.3.0:

ID: 183625
Neue POWERLINK V1/V2 FirmwareV38 und Basis Firmware V8
- Fehlerkorrektur POWERLINK V2: Der Parameter 'CycleIdleTime' wurde nicht richtig berechnet.
- Fehlerkorrektur: ModbusTCP funktionierte auf POWERLINK Schnittstellen nicht.
- Verbesserung der Stabilität bei Netzwerkstörungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(8), 1\7661a0.epl(38)

Version 1.1.2.0:

ID: 178005
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V37 und Basis Firmware V7
Fehlerkorrekturen:
- POWERLINK V2 CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
- Asynchroner Scheduler: Der Host hat nur maximal jeden zweiten Zyklus einen asynchronen Frame versendet.
- POWERLILNK V2: Asynchrone Frameskönnen jetzt ab den Kanal >= 0x20 mit derPowerlnk Library empfangen werden (bisher erst ab 0xA0).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(7), 1\7661a0.epl(37)

Version 1.1.1.0:

ID: 173315
Neue POWERLINK-Firmware V36
Fehlerkorrektur:
- Bei Verwendung vonIO-Prescaler > 1 kann es unter bestimmten Umständen passieren, dass alte Eingangsdaten für die jeweilige Station der Applikation zur Verfügung gestellt werden.

Änderungen POWERLINK V2:
- Der PollResponse vom Manager wird jetzt am Beginn des POWERLINK Zyklus geschickt.
- Stationen werden abjetzt schon im Status PreOperational 2 mit PollRequests angesprochen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(6), 1\7661a0.epl(36)

Version 1.1.0.0:

ID: 170595
Performace Verbesserung des POWERLINK Managers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(6), 1\7661a0.epl(35)

Version 1.0.5.0:

ID: 165790
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 165795
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V34
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(34)

Version 1.0.4.0:

ID: 165435
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V33
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(33)

Version 1.0.3.0:

ID: 164750
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V31
- Optimierungen für EPL V2 Hochlauf durchgeführt.
- Nettime IEEE 1588 für EPL V2 implementiert.
- Asynchroner Scheduler berücksichtigt ab jetzt die Priorität der asynchronen Anforderungen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(31)

Version 1.0.2.0:

ID: 163845
Neue Basis Firmware V5
Fehlerbehebung: Probleme beim Booten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(5), 1\7661a0.epl(30)

Version 1.0.1.0:

ID: 160735
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V30
Im Mode 'Controlled Node' können folgende Fehler auftreten:
- Bei starker asynchroner Belastung kann es passieren, dass asynchrone TX-Pakete verloren gehen.
- Durch Kollisionen am Netzwerk, kann es passieren, dass die Station keine Ethernet Pakete mehr empfängt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7661_0.pci(4), 1\7661a0.epl(30)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo