DWL@DWL10000317906
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.0 | * | 23.03.2017 | 1,011 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI9371.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI9371) Revisionsinformationen X20DI9371 Version 1.0.2.0: ID: 525640 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.14 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 407805 Dokumentation erneuert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 243335 / Support ID: 400054614 Erweiterung gepackter Datenpunkt der Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217425 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7061_1.fw(560), 1\7061_5.fw(800) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.1 | * | 03.11.2010 | 401 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DI9371.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DI9371) Revisionsinformation X20DI9371: Version 1.0.1.0: ID#217425: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.1.1: ID#243335: Erweiterung gepackter Datenpunkt der Eingänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||