DWL@DWL10000089478
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 27.09.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC1178.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC1178) Revisionsinformationen X20DC1178 Version 1.3.0.0: ID: 662150 Reservierte Bits vom Kommunikationsregister BW_Channel_D werden laut Dokumentation angepasst. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42760_1.fw(110), 1\42760_2.fw(106) Version 1.2.0.0: ID: 651350 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 655640 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(110), 1\42760_2.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: 594600 Erweiterung DataToSafeDATA Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 615305 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(110) Version 1.0.1.0: ID: 493020 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 369975 / Support ID: 400127681 Korrekte Modulfunktion auf SGC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193610 Unterstützung X20DC1178 Erste Version X20DC1178 1xSSI 5VDC mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42760_1.fw(7) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 31.07.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC1178.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC1178) Revisionsinformationen X20DC1178 Version 1.2.0.0: ID: 651350 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 655640 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(110), 1\42760_2.fw(105) Version 1.1.0.0: ID: 594600 Erweiterung DataToSafeDATA Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 615305 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(110) Version 1.0.1.0: ID: 493020 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 369975 / Support ID: 400127681 Korrekte Modulfunktion auf SGC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193610 Unterstützung X20DC1178 Erste Version X20DC1178 1xSSI 5VDC mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42760_1.fw(7) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 06.12.2018 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC1178.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC1178) Revisionsinformationen X20DC1178 Version 1.1.0.0: ID: 594600 Erweiterung DataToSafeDATA Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 615305 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(110) Version 1.0.1.0: ID: 493020 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 369975 / Support ID: 400127681 Korrekte Modulfunktion auf SGC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193610 Unterstützung X20DC1178 Erste Version X20DC1178 1xSSI 5VDC mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42760_1.fw(7) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 25.08.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC1178.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC1178) Revisionsinformationen X20DC1178 Version 1.0.1.0: ID: 493020 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.03 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 369975 / Support ID: 400127681 Korrekte Modulfunktion auf SGC Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42760_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193610 Unterstützung X20DC1178 Erste Version X20DC1178 1xSSI 5VDC mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42760_1.fw(7) |
|||||