DWL@DWL10000202066
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | * | 27.07.2021 | 434 KB | ZIP | UPG_APC620_PPC700_MTCX_V0143.zip | |
| Beschreibung |
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom System. ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) moeglich. Weiters darf dieser Update nur in Bueroumgebung (saubere Umgebung - keine Stoerungen) durchgefuehrt werden, da aufgrund eines SW-Fehlers in den Versionen kleiner V0.03 es zu Fehlern kommen kann. Durch diese Fehler kann es passieren, dass das Automation Panel nach einem Update dunkel bleibt. Tritt dieser Fall ein, muss der Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) ausgetauscht bzw. zur Reparatur geschickt werden. 2. Der Daisy Chain Betrieb von 2 Automation Panel 900 Geraeten wird ab SDLR Version V00.08 oder V01.01 und MTCX PX32 V01.33 und MTCX FPGA V01.11 unterstuetzt (Inhalt der MTCX Upgrade DISK V01.04). 3. Der Betrieb eines SDLT Adapters im AP Link Slot wird ab MTCX PX32 V01.50 und MTCX FPGA V01.12 unterstuetzt (Inhalt der MTCX Upgrade DISK V01.07). 4. Bei einer funktionierenden SDL Verbindung mit installierter SDLR Version V00.03 oder kleiner muss zuerst der SDLR auf die Version V00.05 oder hoeher upgedatet werden. Erst danach kann der MTCX PX32 und FPGA upgedatet werden. Wird zuerst der MTCX PX32 und FPGA upgedatet, ist ein Update der SDLR FW nicht mehr moeglich. 5. Ab SDLR Version V00.05 oder V01.01 muss der MTCX PX32 groeßer oder gleich V01.23 und der MTCX FPGA groeßer oder gleich V01.09 sein. Ansonsten ist nicht die volle SDL Funktionalitaet gegeben. 6. Ab SDLR Version V01.04 und MTCX PX32 Version V01.55 und MTCX FPGA Version V01.15 wird SDL mit Equalizer unterstuetzt. Am AP Link Slot ist ein SDLT mit Version V00.02 erforderlich (Inhalt der MTCX Upgrade DISK V01.10). SDL mit Equalizer ermoeglicht (abhängig vom verwendeten AP) laengere Distanzen (max. 40m). Detailierte Informationen hierzu, siehe APC620 oder PPC700 Anwenderhandbuch. 7. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich. 8. Die Menuepunkte "2. Upgrade MTCX PX32 only" und "3. Upgrade MTCX FPGA only" ab MTCX Upgrade Disk V01.13 aus Bootmenue entfernt. 9. Die Menuepunkte "3. Upgrade SDLR on Monitor/Panel" und "4. Upgrade SDLR on AP Link Slot" ab MTCX Upgrade Disk V01.13 fuer den Upgrade der Automation Panel 800 Serie erweitert. 10.Die Kennung AP8H wurde auf SDL8 geaendert (AP800 Serie). 11.Den Menuepunkt "5. Upgrade Add-On UPS (Firmware and Battery Settings)" ab MTCX Upgrade Disk V01.16 eingefuegt. 12.Ab MTCX Upgrade Disk V01.16 sind alle Firmware Dateien mit XML-Header ausgestattet, somit hat sich die Namensgebung geaendert (Kompatibel zu Automation Studio bzw. Automation Runtime). 13.Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 14.Ab UPS Firmware V01.10 ist der APC620/PPC700 ADI Treiber + Control Center V01.80 zu verwenden um die neuen Optionen "konfigurierbare LowBatteryShutdownTime" und UL konformes "OverCurrentEnable" konfigurieren zu koennen. 15.Die IF-Option Add-On Modul CAN mit SJA1000 (5AC600.CANI-01) wird erst ab MTCX FPGA V01.23 (MTCX Upgrade DISK V01.24) unterstuetzt. 16.Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! ---------------------------------------------------------------- Version 01.43 / 21.05.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.43 NEU README.txt 01.43 NEU CONFIG.sys 01.16 AUTOEXEC.bat 01.16 MTCXSVC.exe 10.30 0015#0.FW (MTCP) 01.74 0015#0.FP (MTCF) 01.29 0016#0.FP (SDLR) 00.13 0016#1.FP (SDLR) 01.25 NEU 0017#0.FP (SDLT) 00.09 0018#0.FP (SDL8) 01.17 NEU 9268_0.FW (UPSI) 01.50 24350103.bin (UPSBSET) 01.03 PRGMTCXA.bat 01.16 PRGSDLR0.bat 01.16 PRGSDLR1.bat 01.16 PRGSDLR2.bat 01.16 PRGSDLR3.bat 01.16 PRGSDLR.bat 01.16 PRGSDLR8.bat 01.16 PRGSDLR9.bat 01.16 PRGSDLRA.bat 01.16 PRGSDLRB.bat 01.16 PRGSDLRL.bat 01.16 PRGSDLT.bat 01.16 PRGUPSI.bat 01.16 PRGBAT1.bat 01.18 Aenderung(en) 0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware): - Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten. 0018#0.fp (AP800 SDLR Firmware): - Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.42 | * | 22.05.2018 | 439 KB | ZIP | UPG_APC620_PPC700_MTCX_V0142.zip | |
| Beschreibung |
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom System. ---------------------------------------------------------------- Version 01.42 / 24.04.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.42 NEU README.txt 01.42 NEU CONFIG.sys 01.16 AUTOEXEC.bat 01.16 MTCXSVC.exe 10.30 0015#0.FW (MTCP) 01.74 0015#0.FP (MTCF) 01.29 0016#0.FP (SDLR) 00.13 0016#1.FP (SDLR) 01.23 0017#0.FP (SDLT) 00.09 0018#0.FP (SDL8) 01.16 NEU 9268_0.FW (UPSI) 01.50 24350103.bin (UPSBSET) 01.03 PRGMTCXA.bat 01.16 PRGSDLR0.bat 01.16 PRGSDLR1.bat 01.16 PRGSDLR2.bat 01.16 PRGSDLR3.bat 01.16 PRGSDLR.bat 01.16 PRGSDLR8.bat 01.16 PRGSDLR9.bat 01.16 PRGSDLRA.bat 01.16 PRGSDLRB.bat 01.16 PRGSDLRL.bat 01.16 PRGSDLT.bat 01.16 PRGUPSI.bat 01.16 PRGBAT1.bat 01.18 Aenderung(en) 0018#0.FP (SDL8): - Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB Devices. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.41 | * | 09.06.2016 | 435 KB | ZIP | UPG_APC620_PPC700_MTCX_V0141.zip | |
| Beschreibung |
APC620/PPC700 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom System. ---------------------------------------------------------------- Version 01.41 / 04.05.2016 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.41 NEU README.txt 01.41 NEU CONFIG.sys 01.16 AUTOEXEC.bat 01.16 MTCXSVC.exe 10.30 0015#0.FW (MTCP) 01.74 0015#0.FP (MTCF) 01.29 0016#0.FP (SDLR) 00.13 0016#1.FP (SDLR) 01.23 NEU 0017#0.FP (SDLT) 00.09 0018#0.FP (SDL8) 01.15 9268_0.FW (UPSI) 01.50 24350103.bin (UPSBSET) 01.03 PRGMTCXA.bat 01.16 PRGSDLR0.bat 01.16 PRGSDLR1.bat 01.16 PRGSDLR2.bat 01.16 PRGSDLR3.bat 01.16 PRGSDLR.bat 01.16 PRGSDLR8.bat 01.16 PRGSDLR9.bat 01.16 PRGSDLRA.bat 01.16 PRGSDLRB.bat 01.16 PRGSDLRL.bat 01.16 PRGSDLT.bat 01.16 PRGUPSI.bat 01.16 PRGBAT1.bat 01.18 Aenderung(en) 0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware): - Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB1.1 Devices (z.B.: USB-Tastatur). - Optimierung der Hochlaufphase des SDL-Link. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.40 | * | 04.02.2016 | 434 KB | ZIP | UPG_APC620_PPC700_MTCX_V0140.zip | |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom System. ---------------------------------------------------------------- Version 01.40 / 25.01.2016 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.40 NEU README.txt 01.40 NEU CONFIG.sys 01.16 AUTOEXEC.bat 01.16 MTCXSVC.exe 10.30 0015#0.FW (MTCP) 01.74 0015#0.FP (MTCF) 01.29 0016#0.FP (SDLR) 00.13 0016#1.FP (SDLR) 01.22 NEU 0017#0.FP (SDLT) 00.09 0018#0.FP (SDL8) 01.15 9268_0.FW (UPSI) 01.50 24350103.bin (UPSBSET) 01.03 PRGMTCXA.bat 01.16 PRGSDLR0.bat 01.16 PRGSDLR1.bat 01.16 PRGSDLR2.bat 01.16 PRGSDLR3.bat 01.16 PRGSDLR.bat 01.16 PRGSDLR8.bat 01.16 PRGSDLR9.bat 01.16 PRGSDLRA.bat 01.16 PRGSDLRB.bat 01.16 PRGSDLRL.bat 01.16 PRGSDLT.bat 01.16 PRGUPSI.bat 01.16 PRGBAT1.bat 01.18 Aenderung(en) 0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware): - Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.39 | * | 16.11.2015 | 433 KB | ZIP | UPG_APC620_PPC700_MTCX_V0139.zip | |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom System. ---------------------------------------------------------------- Version 01.39 / 07.10.2015 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.39 NEU README.txt 01.39 NEU CONFIG.sys 01.16 AUTOEXEC.bat 01.16 MTCXSVC.exe 10.30 NEU 0015#0.FW (MTCP) 01.74 0015#0.FP (MTCF) 01.29 0016#0.FP (SDLR) 00.13 0016#1.FP (SDLR) 01.21 NEU 0017#0.FP (SDLT) 00.09 0018#0.FP (SDL8) 01.15 9268_0.FW (UPSI) 01.50 24350103.bin (UPSBSET) 01.03 PRGMTCXA.bat 01.16 PRGSDLR0.bat 01.16 PRGSDLR1.bat 01.16 PRGSDLR2.bat 01.16 PRGSDLR3.bat 01.16 PRGSDLR.bat 01.16 PRGSDLR8.bat 01.16 PRGSDLR9.bat 01.16 PRGSDLRA.bat 01.16 PRGSDLRB.bat 01.16 PRGSDLRL.bat 01.16 PRGSDLT.bat 01.16 PRGUPSI.bat 01.16 PRGBAT1.bat 01.18 Aenderung(en) 0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware): - Bugfix: schnelles Ab/Anstecken eines USB Devices am AP900, konnte sporadisch zu einem Absturz des USB-Hub am AP900 fuehren. - Bugfix: AP900 mit Tasten (Tasteninitialisierung). MTCXSVC: - Support fuer PP500, APC510/511, APC910, PPC900 und AP9x3 Serie. - Support fuer Geraete mit Parent ID. - Support fuer AP900 Serie mit SDL3. - Support fuer Realtime Environment Einstellung am APC2100/PPC2100. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.38 | * | 21.11.2012 | 406 KB | ZIP | UPG_APC620_PPC700_MTCX_V0138.zip | |
| Beschreibung |
Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom System. ---------------------------------------------------------------- Version 01.38 / 25.10.2012 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.38 NEU README.txt 01.38 NEU CONFIG.sys 01.16 AUTOEXEC.bat 01.16 MTCXSVC.exe 05.31 0015#0.FW (MTCP) 01.74 0015#0.FP (MTCF) 01.29 0016#0.FP (SDLR) 00.13 0016#1.FP (SDLR) 01.19 0017#0.FP (SDLT) 00.09 0018#0.FP (SDL8) 01.15 9268_0.FW (UPSI) 01.50 NEU 24350103.bin (UPSBSET) 01.03 PRGMTCXA.bat 01.16 PRGSDLR0.bat 01.16 PRGSDLR1.bat 01.16 PRGSDLR2.bat 01.16 PRGSDLR3.bat 01.16 PRGSDLR.bat 01.16 PRGSDLR8.bat 01.16 PRGSDLR9.bat 01.16 PRGSDLRA.bat 01.16 PRGSDLRB.bat 01.16 PRGSDLRL.bat 01.16 PRGSDLT.bat 01.16 PRGUPSI.bat 01.16 PRGBAT1.bat 01.18 Aenderung(en) 9268_0.FW (Firmware Add-On UPS): - Optimierung und Anpassung der Erhaltungslageregelung fuer die Revisionen A, B und C des Atmel Controllers. - Implementierung einer Stromueberwachung. Der maximal zulaessige Strom im Lade und Entladefall wird ueberwacht. Bei ueberschreiten des Grenzwertes wird nach einer definierten Zeit die USV abgeschalten, um eine Beschaedigung dieser zu vermeiden. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe Liesmich.txt. |
|||||