Allgemeines
LEDs Power, Disk
B&R ID-Code 0xA6F3
Kühlung Passiv
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Typ All-in-one-PC
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel Atom x5-E3940
Taktfrequenz 1600 MHz
Anzahl der Kerne 4
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 9,5 W
L2 Cache 2 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Hyper-Threading Technology Nein
Intel vPro Technology Nein
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Apollo Lake
Trusted Platform Module TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25 °C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
Pufferdauer ca. 8 Jahre
batteriegepuffert Ja
Speicher
Typ LPDDR4-SDRAM
Speichergröße 4 GByte
Geschwindigkeit DDR4L-2133
Speicheranbindung Dual Channel
tauschbar Nein
Grafik
Controller Intel HD Graphics
max. dynamische Grafikfrequenz 600 MHz
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.3
Power Management ACPI 5.0
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,6"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung HD, 1366 x 768 px
Kontrast typ. 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 85°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 40 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Filterglas
Transmissionsgrad ≥ 85 %
Entspiegelung Nein
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 1
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 2
Typ USB 3.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC, SELV/PELV
Nennstrom max. 2,5 A
Betriebsspannung 24 VDC ±25 %
Einschaltstrom typ. 5 A; max. 100 A für < 50 μs
Leistungsaufnahme 60 W
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Nein
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20 rückseitig;
ab Rev. D0: IP65 frontseitig,
bis Rev. C5: IP55 frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb ab Rev. B2: -20 bis 60 °C
bis Rev. B1: -20 bis 55 °C
Lagerung -20 bis 70 °C
Transport -20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit siehe Abschnitt "Temperatur-Luftfeuchte-Diagramme"
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Front
Design Schwarz
Abmessungen
Breite 414 mm
Höhe 258,5 mm
Tiefe 43,2 mm
Gewicht ca. 3290 g
Materialnummer:
5PPC1200.156B-10B
Beschreibung:
Panel PC 1200, 15,6", Glasfront. CPU und Speicher: Intel Atom E3940 1,6 GHz, Quad Core, 4 GByte LPDDR4 RAM. Display und Touch: 15,6", 1366x768 Pixel (HD) Widescreen, Multitouch (projiziert kapazitiv), Schaltschrankmontage, Querformat, Klarglas. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2x USB 3.0.
Optionales Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
Feldklemmen
0TB6102.3000-00 Zubehoer 2 pol. Schraubklemme (3,81)
0TB6102.3100-00 Zubehoer 2 pol. Federzugklemme (3,81)
Sonstiges
6ACCRPP3.0001-000 Montagesatz für Varianten des PPC80/PPC1200: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 10-polige Federzugklemme
Zubehör
5ACCRHMI.0018-000 HMI C80/PPC1200 Batterieeinsatz - 1x Batterielade C80/PPC1200 - 1x Batterie inkl. Platine
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80) ZIP / 4 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 408 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Panel PC 1200 Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Panel PC 1200 Bestellnummernschlüssel PDF / 409 KB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC1200 Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
2D/3D Daten 5PPC1200.156B-10x ZIP / 6 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 101 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UL61010-1 Certificate of Compliance C80, T80, PPC1200 PDF / 119 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo