DWL@DWL10000771302
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.0 | EN | Windows10 | 11.12.2023 | 4 MB | ZIP | ADI_Development_Kit_5.2.0.zip |
| Beschreibung |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z. B. mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden. Damit können z.B. LEDs gesetzt oder bei einem B&R Automation Panel die Helligkeit verändert werden. Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber installiert sein. Aktualisiert für Universal ADI Treiber Version 2.3.0 - Unterstützung für PPC1200 hinzugefügt. - Mit ADI_HARDWARE_PANEL_LOCAL kann nun geprüft werden, ob es sich beim selektierten Panel um das lokale Display eines Panel PCs handelt. - Mit ADI_FACTORY_DVI3_DISPLAY_HRES und ADI_FACTORY_DVI3_DISPLAY_VRES kann die Auflösung des lokalen Displays eines Panel PCs gelesen werden. |
|||||