Allgemeines
Controller
| nvSRAM | |
| Größe | 512 kByte |
| Datenerhaltung | 20 Jahre |
| Lese-/Schreib Endurance | min. 1.000.000 |
| Remanente Variablen im Power Fail Mode | 256 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe) |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Leistungsaufnahme | 1,75 W |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 55°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Transport | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 25 g |
Materialnummer:
5ACCIF01.FPLK-000Beschreibung:
- 1x POWERLINK-Schnittstelle für Echtzeit-Kommunikation
- 512 kByte nvSRAM
- Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
- Ringredundanz konfigurierbar
- Poll-Response Chaining
- Einbaukompatibel in APC2x00 / PPC2x00
Die Interface Option 5ACCIF01.FPLK-000 verfügt über 2 RJ45-Buchsen, beide Anschlüsse gehen auf einen integrierten POWERLINK Hub. Des Weiteren ist ein 512 kByte nvSRAM verbaut.
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLK-000) | EXE / 812 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPLK-000) | EXE / 539 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 MB | |
| PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 4 MB |