Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Höhe 372 mm
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Gewicht 600 g
Materialnummer:
5ACCHD00.1906-000
Beschreibung:

Für eine komfortable und ergonomische Bedienung können seitlich am Panel Haltegriffe montiert werden.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCHD00.1906-000 ZIP / 128 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo