General information
Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | -25°C to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Fans | |
| Width | 86 mm |
| Height | 26 mm |
| Depth | 246 mm |
| Weight | Approx. 155 g |
Materiálové číslo:
5APC4100.FA01-000Popis:
APC4100 fan kit - For 5APC4100.SX01-00 - Includes air filter
Volitelné příslušenství
Fan kits
| 5ACCRPC4.FA01-001 | HMI APC4100 fan kit 1CS w/ air filter |
Filter mats
| 5ACCRPC4.FLT1-000 | HMI filter mat set 1CS for 5 devices |
| Certifikáty | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 471 KB | |
| DNV Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs and Panels | PDF / 232 KB |
| Dokumentace | Verze (datum) | Ke stažení |
|---|---|---|
| Automation PC 4100 user's manual | PDF / 17 MB |