ACOPOSmicro
Módulos de alimentação de energia
Módulos de alimentação de energia
Componentes e módulos
Número do material
Descrição
80PS080X3.10-01
Power supply module, Input 3x 380-480 VAC ±10%, Power output 24-80 VDC 16.6 A (max. 1000 W), Output 24 VDC 2 A, X2X Link interface, integrated brake chopper, wall mounting. Order terminal blocks separately!
Produtos
PCs Industriais
IHM
Sistemas de controle
Sistemas de I/O
Sistemas de visão
Tecnologia de segurança
Motion control
ACOPOSmicro
ACOPOS X
ACOPOS
ACOPOS P3
ACOPOSmulti
ACOPOSmulti65
ACOPOSmotor
Variable frequency drives (VFD)
8LS-4 synchronous motors
8MS-4 synchronous motors
ACOPOSmotor Compact
8WSA servo motors
8WSB gear motors
Motores compactos 8LV
8LVB gear motors
8LWA synchronous motors
Motores síncronos 8LS
Motores síncronos 8LSN
8JS Motores síncronos
8JS Stainless steel servo motors
8KS synchronous motors
Motores de torque 8LT
Motores de passo
Stepper motors 81MP
Caixas de engrenagens padrão
Caixas de engrenagens planetárias premium