Ergonomiczna obsługa maszyn

Systemy wsporników wychylnych z panelami IP65 podnoszą poprzeczkę konkurencji

B&R z dumą przedstawia zupełnie nową linię paneli na wspornikach wychylnych. Te pełni zabudowane panele dostępne są w szerokim wachlarzu wariantów i ze stopniem ochrony IP65, co umożliwia optymalny wybór miejscach ich zabudowy na maszynie.

B&R oferuje panoramiczne panele wielodotykowe o wielkości przekątnej od 18,5" do 24", zarówno z rozdzielczością HD Ready, jak i Full HD. Ekrany o większej przekątnej i wyższej rozdzielczości umożliwiają prezentowanie większej ilości informacji, co ma niebagatelne znaczenie dla ergonomii użytkownika.

Wysoka rozdzielczość w orientacji pionowej

Jeżeli trzeba zainstalować duży wyświetlacz tam, gdzie brakuje miejsca, B&R oferuje specjalny model pionowy o przekątnej 21,5". Panel ten, zwłaszcza doposażony w dodatkowe uchwyty boczne, można łatwo przestawiać i obsługiwać po montażu na maszynie. Dostępne są dwa warianty systemu z ekranami w technologii opornościowo-dotykowej i formatem obrazu 4:3. Dzięki nim operator maszyn może zmodernizować urządzenia sprzętowe bez zmian w istniejących aplikacjach HMI.

Proste okablowanie

Panele podłączane są ekonomicznymi przewodami standardowymi, prowadzonymi w wygodny sposób wewnątrz wysięgnika wychylnego – montaż przewodów jest możliwy nawet po jego przytwierdzeniu. Klienci, którzy zdecydują się na system połączeń Smart Display Link 3, dzięki któremu można podłączyć komputer PC znajdujący się nawet w odległości 100 m, będą dysponowali jeszcze prostszym rozwiązaniem okablowania, bo opartym na złączach RJ45.

Prosta obsługa

Systemy wysięgników wychylnych można wyposażyć w przyciski, wybieraki, przełączniki kluczowe, oraz zintegrowane wyłączniki awaryjne. Wbudowany czytnik kart RFID umożliwia przypisanie ściśle określonych praw dostępu całemu personelowi, od serwisantów do operatorów systemu. Nie trzeba już zapisywać haseł na świstkach papieru – wreszcie odchodzą lamusa, tam, gdzie ich miejsce.

O B&R

B&R to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Jako globalny lider w automatyce przemysłowej, B&R łączy najnowocześniejsze technologie z kunsztem inżynieryjnym, oferując klientom działającym w różnych branżach kompleksowe rozwiązania dla automatyzacji maszyn i procesów, sterowania napędem, wizualizacji i zintegrowanej technologii bezpieczeństwa. Wraz ze standardem komunikacji sieci przemysłowej POWERLINK i openSAFETY oraz z wydajnym środowiskiem programistycznym Automation Studio, B&R nieustannie przedefiniowuje przyszłość technologii automatyzacji. Duch innowacyjności, który prowadzi B&R na szczyt przemysłowej automatyzacji, jest wzmacniany zamiłowaniem do upraszczania procesów i wyprzedzania oczekiwań klientów.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.br-automation.com

Wydawnictwa dokonujące przedruku opublikowanych tu informacji prasowych prosimy o przesłanie ich kopii do:

B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o.
Marketing
ul.Strzeszyńska 33
60-479 Poznań



Wybierz kraj i język

B&R Logo