Commande machine ergonomique

Les IHM sur potence avec protection IP65 établissent une nouvelle référence

B&R propose depuis peu une nouvelle gamme d'IHM sur potence. Ces nouvelles IHM totalement hermétiques se déclinent en de multiples variantes et présentent une protection IP65 intégrale. L'opérateur peut aisément ajuster leur position par rapport à la machine.

Les écrans larges multi-touch sont disponibles avec des tailles allant de 18,5" à 24" et en résolution HD Ready ou Full HD. Ces grandes tailles d'affichages et hautes résolutions permettent d'inclure bien plus d'informations sur chaque page-écran : un vrai plus en terme d'ergonomie.

Haute définition au format portrait

Pour permettre un affichage de grande taille dans des espaces exigus, un modèle 21,5" au format portrait est également disponible. Proposées en option, les poignées latérales facilitent le maniement des écrans sur la machine. Deux variantes au format 4:3 et avec écrans tactiles analogiques résistifs sont également disponibles. Les utilisateurs peuvent ainsi réutiliser leur visualisation existante sans la moindre adaptation logicielle.

Câblage simplifié

Le raccordement électrique des IHM sur potence s'effectue facilement à l'aide de câbles standard économiques logés à l'intérieur du bras porteur, même avec des écrans déjà montés Les utilisateurs optant pour la liaison Smart Display Link 3 (et pouvant ainsi déporter l'écran jusqu'à 100 m de distance par rapport au PC) bénéficient de connecteurs RJ45 fins facilitant le câblage.

Commande confortable

Les nouvelles IHM sur potence peuvent être équipées d'un bouton d'arrêt d'urgence intégré et d'éléments de commande additionnels (boutons, sélecteurs, commutateurs à clé). Un lecteur RFID intégré permet d'attribuer des droits d'accès individuels à chaque utilisateur selon sa fonction (ingénieur maintenance, opérateur, etc.). Ainsi, il est possible de s'affranchir de tout mot de passe.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo