Control ergonómico de las máquinas

Los brazos articulados de B&R con paneles IP65 establecen un nuevo nivel de referencia

B&R tiene el orgullo de presentar una nueva línea de brazos articulados. Estos paneles totalmente integrados están disponibles en una amplia gama de variantes y ofrecen protección IP65, lo que permite colocarlos de forma óptima en las máquinas.

Los paneles panorámicos multitáctiles están disponibles en tamaños que van desde las 18,5" hasta las 24", con resolución HD Ready o Full HD. Con una mayor anchura y una resolución superior, es posible incluir más información en cada pantalla, una enorme ventaja para la ergonomía del usuario.

Alta definición en formato vertical

Si el espacio es limitado pero se requieren pantallas grandes, también está disponible un modelo de 21,5" en formato vertical. Con asas laterales opcionales, el uso de estos dispositivos en la máquina resulta totalmente fácil. Dos variantes de sistema con pantallas táctiles resistivas analógicas también están disponibles en formato 4:3, lo que permite a los usuarios actualizar su hardware de operario sin tener que modificar sus aplicaciones HMI.

Cableado simple

Los paneles se conectan mediante cables estándar asequibles que se distribuyen a través del eje del brazo articulado con total facilidad, incluso después del montaje. Y para aquellos que eligen Smart Display Link 3 (que permite cubrir una distancia de hasta 100 metros entre el PC y el panel), el delgado conector RJ45 facilita todavía más el cableado.

Funcionamiento fácil

Estos brazos articulados pueden equiparse con botones, selectores, llaves y setas de emergencia, según sea necesario. También integran un lector RFID, que permite asignar derechos de acceso individuales a cualquier otro usuario, desde los ingenieros de mantenimiento hasta los operarios del sistema. Escribir contraseñas en papel forma parte del pasado.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Seleccione país e idioma

B&R Logo