Opis

Bezpieczeństwo personelu i urządzeń jest zawsze najważniejszą kwestią. Przepisy i normy służą do oceny i minimalizacji ryzyka.

  • Zrozumienie głównych aspektów normatywnych i mających prawne zastosowanie w sprawie bezpieczeństwa maszyn
  • Sprzęt zabezpieczający:
  • Wyłącznik bezpieczeństwa, osłony, zabezpieczenia przed restartem, blokady, przełącznik stanu, obliczenia odległości
  • Technologia zabezpieczeń: Programowalny czy z wbudowanym konstrukcyjnie układem sterowania
  • Manipulowanie i niewłaściwe użytkowanie
  • Odpowiedzialność producenta
  • Definicje: Bezpieczeństwo i ryzyko
  • Normy zharmonizowane i wytyczne techniczne
  • Dokumentacja techniczna
  • Podstawy projektów maszyn preferujące bezpieczeństwo
  • Ocena ryzyka zgodnie z normą EN 14121-1
  • Podstawowe wymogi BHP
Numer modelu

SEM500.1

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Niemcy

Organizator

B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Niemcy

Tel.:
+49 / 6031 68558 - 0

Informacje dodatkowe

Od: 01/12/2026
Start: 09:00


Do: 01/12/2026
Koniec: 17:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 7 Godziny

Język: Niemiecki