Popis
Bezpečnost osob a strojů má vždy nejvyšší prioritu. K minimalizaci rizik slouží předpisy a normy.
- Pochopení hlavních normativních a zákonných hledisek bezpečnosti strojů
- Bezpečnostní zařízení:
- Nouzové vypínače, zábrany, blokování opakovaného spouštění, zamykání, přepínač režimů, výpočet vzdálenosti
- Bezpečnostní technologie: Programovatelné vs. pevně zapojené
- Manipulace a zneužití
- Zodpovědnost výrobce stroje
- Definice: Bezpečnost a rizika
- Harmonizované normy a technické předpisy
- Technická dokumentace
- Základy mechanického konstruování orientovaného na bezpečnost
- Hodnocení rizik podle normy EN 14121-1
- Základní doporučení ke zdraví a bezpečnosti

Kód školení
SEM500.1
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Německo
Organizer
B&R HQ: Friedberg
Grüner Weg
61169 Friedberg
Německo
Telefon:
+49 / 6031 68558 - 0
Další informace
Od: 01.12.2026
Začátek: 09:00
Do: 01.12.2026
Konec: 17:00
Stav rezervace:
Délka školení:
7 Hodin
Jazyk: Němčina