Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 5 to 40°C |
| Storage | -10 to 55°C |
| Transport | -10 to 60°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 127.3 mm |
| Height | 181.8 mm |
| Depth | 165.3 mm |
| Weight | 1.2 kg |
型番:
8F1TCA.GMS00000I-1説明:
ACOPOStrak measuring shuttle for guide rail transition
オプションで付属可
Accessorie
| 8F1TCA.DI300000I-1 | Mitutoyo dial gauge 12.7 mm, readout 0.01, 3 pcs. |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.GMS00000I-1 V1.12 | PDF / 428 KB |