Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 5 bis 40°C |
Lagerung | -10 bis 55°C |
Transport | -10 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 127,3 mm |
Höhe | 181,8 mm |
Tiefe | 165,3 mm |
Gewicht | 1,2 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.GMS00000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Mess-Shuttle für Führungsschienen-Übergang
Optionales Zubehör
Zubehör
8F1TCA.DI300000I-1 | Mitutoyo Messuhr 12,7 mm; Abl. 0,01; 3 Stk |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8F1TCA.GMS00000I-1 V1.5 | PDF / 439 KB |