Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 15 to 25°C |
| Storage | -25 to 55°C |
| Transport | -25 to 70°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 152 mm |
| Length | 700 mm |
| Height | 152 mm |
| Weight | 6.8 kg |
型番:
8F1TCA.GAT02000I-1説明:
ACOPOStrak alignment tool for guide element, 90° / guide element, 45° / guide element, straight
オプションで付属可
Accessorie
| 8F1TCA.SL100000I-1 | Spirit level, 0.04 mm/m. 200 mm, 1 pc. |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Data sheet 8F1TCA.GAT02000I-1 V1.4 | PDF / 161 KB |