Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 15 bis 25°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 152 mm |
Länge | 700 mm |
Höhe | 152 mm |
Gewicht | 6,8 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.GAT02000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Ausrichtungshilfe für Führungselement, 90° / Führungselement, 45° / Führungselement, gerade
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8F1TCA.GAT02000I-1 V1.4 | PDF / 161 KB |