General information
Cable construction
Connector
| Type | 15-pin female DSUB connector |
| Mating cycles | <500 |
| Contacts | 15 |
| Additional connectors |
10-pin male IX connector Mating cycles: <5000 Contacts: 10 Degree of protection per EN 60529: IP20 when connected |
| Degree of protection per EN 60529 | IP20 when connected |
型番:
8ECG00X4.3151D-1説明:
ACOPOS P3 adapter cable, length 0.4 m, for analog multi-encoder interfaces and incremental encoder interfaces, 10-pin male IX connector to 15-pin female DSUB
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Datasheet 8ECG00X4.3151D-1 | PDF / 448 KB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |