Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | D-Sub Stecker 15-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 15 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
IX Stecker 10-polig male Steckzyklen: <5000 Kontakte: 10 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP20 |
Materialnummer:
8ECG00X4.3151D-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Adapterkabel, Länge 0,4 m, für analoge Multigeberinterfaces und Inkrementalgeberinterfaces, Stecker IX 10-polig male auf DSUB 15-polig female
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8ECG00X4.3151D-1 | PDF / 448 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |