5AC700.HS01-02

General information
Suitable for CPU boards 5PC600.E855-01
5PC600.E855-03
5PC600.X855-01
5PC600.X855-03
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
Mechanical properties
Material Black aluminum front
Dimensions
Width 250 mm
Height 208 mm
Depth 30 mm
Weight 1900 g
型番:
5AC700.HS01-02
説明:
Panel PC heat sink for CPU boards with Pentium M 1600 MHz and Pentium M 1800 MHz.
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Panel PC 700 User Manual PDF / 13 MB

国と言語を選ぶ

B&R Logo