5AC700.HS01-02

Allgemeines
geeignet für CPU Boards 5PC600.E855-01
5PC600.E855-03
5PC600.X855-01
5PC600.X855-03
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, schwarz lackiert
Abmessungen
Breite 250 mm
Höhe 208 mm
Tiefe 30 mm
Gewicht 1900 g
Materialnummer:
5AC700.HS01-02
Beschreibung:
Panel PC Kühlkörper für CPU Boards mit Pentium M 1600 MHz und Pentium M 1800 MHz.
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 700 Anwenderhandbuch PDF / 13 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo