DWL@DWL10000767576

仕様版 言語
オペレーティングシステム
日付
サイズ
タイプ ダウンロード
2.4.1 * Windows10 2023/10/24 4 MB ZIP ADI_Driver_2.4.1.zip
説明 ADI driver universal (Win10 2016 64-bit)

The Automation Device Interface (ADI) driver enables access to specific functions of B&R devices.

It can be used, for example, to set LEDs or change the brightnessn setting on a B&R Automation Panel.

Components

ADI DLL (BrAdi.dll) 5.2.0
ADI DLL (generic interface) (BrAdiGi.dll)1.3.1
ADI System Service (BR.Adi.Service.dll) 1.1.0
Control Center (BrCtrlCenter.exe) 4.9.0
Display Brightness (BR.Adi.Display.Brightness.exe) 1.0.3
HMI Report (BR.Hmi.Report.Gui.exe) 1.4.0
MTCX driver (BrMtcxDrv.sys) 1.3.0
UPS Manager (BR.Adi.Ups.Manager.exe) 1.1.2
UPS Service (BR.Adi.Ups.Service.exe) 2.0.3

関連したダウンロード

ADI driver User's Manual (Win10 2016 64-bit)

Loading
リストに戻る

国と言語を選ぶ

B&R Logo