DWL@DWL10000767576

Версия Язык
Операционная система
Дата
Размер
Тип Загрузка
2.4.1 * Windows10 24.10.2023 4 МБ ZIP ADI_Driver_2.4.1.zip
Описание ADI driver universal (Win10 2016 64-bit)

The Automation Device Interface (ADI) driver enables access to specific functions of B&R devices.

It can be used, for example, to set LEDs or change the brightnessn setting on a B&R Automation Panel.

Components

ADI DLL (BrAdi.dll) 5.2.0
ADI DLL (generic interface) (BrAdiGi.dll)1.3.1
ADI System Service (BR.Adi.Service.dll) 1.1.0
Control Center (BrCtrlCenter.exe) 4.9.0
Display Brightness (BR.Adi.Display.Brightness.exe) 1.0.3
HMI Report (BR.Hmi.Report.Gui.exe) 1.4.0
MTCX driver (BrMtcxDrv.sys) 1.3.0
UPS Manager (BR.Adi.Ups.Manager.exe) 1.1.2
UPS Service (BR.Adi.Ups.Service.exe) 2.0.3

Связанные загрузки

ADI driver User's Manual (Win10 2016 64-bit)

Loading
Вернутся к списку

Укажите страну и язык

B&R Logo