Short description
Accessories 80MPH stepper motor,
10 units per package
General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 IP65
Numero materiale:
80XMPHXRE.W1-10
Descrizione:
IP expansion and wiring clamp for stepper motors in the 80MPH series, IP65, 10 units per package
Certificati Versione (data) Download
UK Declaration ACOPOSmicro PDF / 109 KB
Documentazione Versione (data) Download
Stepper motors user's manual PDF / 49 MB
M-CAD (Mechan. Template) Versione (data) Download
3D file STEP 80XMPHXRE.W1-10 ZIP / 272 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo