General information
Short description ACOPOSmulti65 fuse set:
96x fuse 10 x 38 mm, 20 A,
fast-acting
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) Not applicable
UL cULus E225616
Power conversion equipment
Mechanical properties
Weight 801 g
Numero materiale:
8CXS000.000A-00
Descrizione:
ACOPOSremote fuse set: 96x fuse 10 x 38 mm, 20 A, fast-acting

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo