
Type de refroidissement/construction (b)
Type de refroidissement/construction (b)
Les moteurs à design hygiénique 8JSB et 8JSQ sont auto-refroidis et en acier inox. Leur raccordement est obligatoirement monocâble (connecteur hybride incorporé) droit. Seule la méthode de montage les différencient l'un de l'autre.
La gamme 8JSB est conçue pour un montage sur bride.
La gamme 8JSQ est conçue pour un montage en face avant.
![]() |
Taille (c)
Taille (c)
Les moteurs synchrones triphasés 8JSB et 8JSQ sont disponibles en taille 3, 4, 5 et 6.
Ils diffèrent l'un de l'autre par leurs dimensions (notamment celles de la bride) et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus la bride est grande et plus la puissance nominale du moteur est élevée.
Type de refroidissement / construction | Tailles disponibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | ||
8JS | B | Oui | Oui | Oui | Oui |
Q | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Longueur (d)
Longueur (d)
Les moteurs synchrones triphasés 8JSB et 8JSQ sont disponibles en cinq longueurs différentes. Les dimensions de leur bride sont identiques. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par leur puissance nominale. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.
Longueurs | Tailles disponibles | |||
|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Oui | Oui | Oui | --- |
2 | Oui | Oui | Oui | Oui |
3 | Oui | Oui | Oui | Oui |
4 | --- | Oui | Oui | Oui |
5 | --- | --- | --- | Oui |
Système codeur (ee)
Système codeur (ee)
Les moteurs à design hygiénique 8JSB et 8JSQ peuvent être fournis avec codeur EnDat 2.2 optique ou inductif. Le codeur est indiqué dans la référence produit sous la forme d'un code à 2 chiffres (ee).
Codeurs EnDat
Informations générales
Les servovariateurs numériques et les boucles de régulation de position nécessitent une transmission rapide et hautement sécurisée des données depuis les systèmes de mesure. D’autres données telles que les paramètres spécifiques du variateur, les tables de correction, etc., doivent également être disponibles. Afin de garantir une sécurité système élevée, les systèmes de mesure doivent être intégrés aux routines de détection d’erreurs pour pouvoir réaliser les diagnostics.
L’interface EnDat est une interface digitale bidirectionnelle destinée aux systèmes de mesure. Elle peut non seulement délivrer les valeurs de position de systèmes de mesure incrémentaux ou absolus, mais aussi interroger les informations mémorisées dans le système de mesure, les actualiser ou y enregistrer d’autres informations. Grâce au transfert des données en série, 4 lignes de signaux suffisent. Les données sont transmises de manière synchrone par rapport au signal d’horloge donné par l’électronique consécutive. Le type de transmission (valeurs de position, paramètres, diagnostics, etc.) est sélectionné à l’aide de commandes de mode envoyées au système de mesure par l’électronique consécutive.
Selon les besoins de l’application, des codeurs EnDat 2.2 monotours ou multitours peuvent être utilisés.
EnDat 2.2 pour les moteurs de taille 3 et 4 - caractéristiques techniques
Nom | Code de commande (ee) | |
|---|---|---|
D4 | D5 | |
Principe de fonctionnement | Optique | |
Protocole EnDat | 2.2 | |
Monotour/multitour | S | M |
Tours | 1 | 4096 |
Résolution [bits monotour/bits multitour] | 23/0 | 23/12 |
Précision ["] | 60 | |
Fréquence de coupure | Position digitale dans le codeur | |
Vibration pendant le fonctionnement, stator, max [m/s2] | 200 | |
Choc pendant le fonctionnement, max [m/s2] | 1000 | |
PFH (probabilité de défaillance dangereuse par heure) SIL 2 | ≤ 15 * 10-9 | |
Site du fabricant | www.heidenhain.de | |
Référence produit du fabricant | ECN 1123 FS | EQN 1135 FS |
EnDat 2.2 pour les moteurs de taille 5 et 6 - caractéristiques techniques
Nom | Code de commande (ee) | |
|---|---|---|
DA | DB | |
Principe de fonctionnement | Inductif | |
Protocole EnDat | 2.2 | |
Monotour/multitour | S | M |
Valeurs de position par tour | 524 288 (19 bits) | |
Tours reconnaissables | 1 | 4096 |
Résolution [bits monotour/bits multitour] | 19/0 | 19/12 |
Précision ["] | ± 65 | |
Fréquence de coupure | Position digitale dans le codeur | |
Vibration pendant le fonctionnement [m/s2] 55 à 2000 Hz | Stator : ≤ 400 m/s2 Rotor : ≤ 600 m/s2 (EN 60068-2-6) | |
Choc pendant le fonctionnement [m/s2] durée 6 ms (EN 60068-2-27) | ≤ 2000 | |
PFH (probabilité de défaillance dangereuse par heure) SIL 2 | ≤ 15 * 10-9 | |
Site du fabricant | www.heidenhain.de | |
Référence produit du fabricant | ECI1319 FS | EQI1331 FS |
Vitesse nominale (nnn)
Vitesse nominale (nnn)
Les moteurs en acier inox et à design hygiénique 8JSB et 8JSQ sont disponibles avec différentes vitesses nominales.
Taille | Longueurs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3 | 5000 | 3000, 7000 | 2000, 4500 | --- | --- |
4 | 3000, 6000 | 3500, 6000 | 2500, 6000 | 2000, 5000 | --- |
5 | 2500 | 1500, 3500 | 3000 | 1800, 3000 | --- |
6 | --- | 1800, 5000 | 1500, 4000 | 2000, 3000 | 2000 |
Frein de maintien (ff)
Frein de maintien (ff)
Les moteurs 8JSB et 8JSQ peuvent être équipés en option d’un frein de maintien. Le retrofit n’est pas possible. Le frein à ressort (24 VCC) bloque le rotor lorsqu’il est hors tension.
Nom | Taille de moteur | |||
|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | |
Couple de maintien MBr [N m] | 2,5 | 5,3 | 14,5 | 25 |
Puissance nominale POn [W] | 10,1 | 12,8 | 19,5 | 25,7 |
Courant nominal Ion [A] | 0,42 | 0,53 | 0,82 | 1,07 |
Tension nominale Uon [V] | 24 | 24 | 24 | 24 |
Retard d’activation ton [ms] | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,02 |
Retard de désactivation toff [ms] | 0,025 | 0,035 | 0,08 | 0,105 |
Moment d’inertie JBr [kg.cm²] | 0,014 | 0,068 | 0,173 | 0,605 |
Masse mBr [kg] | 0,35 | 0,63 | 1,1 | 2.0 |
Extrémité de l’arbre (ff)
Extrémité de l’arbre (ff)
La puissance est transmise par l’extrémité d’arbre cylindrique avec filetage de serrage, de tolérance k6 selon la norme EN 50347.
Un arbre à extrémité clavetée est également disponible. (La rainure de clavette selon DIN 748 et la clavette correspondent à la forme A pour acier inox 1.4404, selon DIN 6885.)
Options moteur spéciales (gg)
Options moteur spéciales (gg)
00... Pas d’options moteur spéciales
Aucune option moteur spéciale n'est actuellement disponible pour les moteurs 8JSB / 8JSQ.
Version moteur (h)
Version moteur (h)
La version du moteur est automatiquement spécifiée par le configurateur et indiquée dans les caractéristiques techniques.
Code de commande options moteur (ff)
Option moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
Direction de raccordement | Joint à huile | Frein de maintien | Extrémité d’arbre | Code de commande (ff) |
Droite, solution monocâble (hybride) | Oui | --- | Lisse | U6 |
Oui | --- | Clavetée | U7 | |
Oui | Standard | Lisse | U8 | |
Oui | Standard | Clavetée | U9 | |
Exemple de commande 1
Exemple de commande 1
Un moteur synchrone triphasé inox (type 8JS) pour montage sur bride (code de commande B) a été choisi pour une application. La taille/longueur requise est 43. Un codeur monotour inductif a été choisi. La vitesse de rotation requise est de 2500 tr/min. Le frein de maintien n’est pas nécessaire. L’arbre doit être équipé d’un joint d’étanchéité, avec une extrémité lisse.
Le code pour le moteur inox à montage sur bride est 8JSB.
Le code pour la taille/longueur est 43.
Le code (ee) pour le système de codeur est D8.
Le code (nnn) pour une vitesse nominale de 2500 tr/min est 025.
Tous les moteurs 8JSB sont équipés d’une solution de raccordement monocâble (hybride), droite, située sur le dessus. Le code (ff) pour l’option moteur est donc toujours U. Le code pour un moteur sans frein de maintien, et avec arbre lisse et joint d’étanchéité est 6, le code des options est donc U6.
Il n’y a pas d’options moteur spéciales (gg), le code est 00.
La version proposée actuellement est - 0.
La référence produit pour le moteur requis est donc 8JSB43.D8025U600-0.
Exemple de commande 2
Exemple de commande 2
Un moteur synchrone triphasé inox (type 8JS) pour montage sur bride (code de commande Q) a été choisi pour une application. La taille/longueur requise est 65. Un codeur multitour inductif a été choisi. La vitesse de rotation requise est de 2000 tr/min. Un frein de maintien et un joint d’étanchéité sont nécessaires (protection IP69K) et l’extrémité de l’arbre doit être lisse.
Le code pour le moteur inox à montage sur bride est 8JSQ.
Le code pour la taille/longueur est 65.
Le code (ee) pour le système de codeur est DB.
Le code (nnn) pour une vitesse nominale de 2000 tr/min est 020.
Tous les moteurs 8JSQ sont équipés d’une solution de raccordement monocâble (hybride), droite, située sur le dessus. Le code (ff) pour l’option moteur est donc toujours U. Le code pour un moteur avec frein de maintien, arbre lisse et joint d’étanchéité est 8, le code des options est donc U8.
Il n’y a pas d’options moteur spéciales (gg), le code est 00.
La version proposée actuellement est - 0.
La référence produit pour le moteur requis est donc 8JSQ65.DB020U800-0.
