La serie ADAPTA de llenadoras de cápsulas de IMA Active es conocida por su excepcional precisión y flexibilidad en la dosificación de múltiples productos. Gracias al rendimiento compacto de su plataforma de automatización de B&R, la nueva ADAPTA 50 ofrece toda la funcionalidad avanzada de sus hermanos mayores con unas dimensiones un tercio inferiores.
Dice un refrán inglés que "An apple a day keeps the doctor away" ("Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía"); eso es bastante fácil de recordar. Por desgracia, la realidad suele ser mucho más compleja. Las múltiples dosis de diferentes medicamentos que deben tomarse a diferentes horas del día nos llevan a estructurar nuestras vidas en torno a gráficos y listas de control, atractivas cajas de píldoras y organizadores. Las confusiones o las dosis olvidadas pueden causar efectos secundarios adversos. Sin embargo, aunque lo hagamos bien, la gestión de los medicamentos sigue siendo una fuente constante de estrés. Y con una población que envejece, este fenómeno afecta cada vez a más personas.


Tecnología para mejorar la calidad de vida
Una solución mucho más segura y adecuada es combinar varios medicamentos en una sola cápsula. Tomados una vez por la mañana, los medicamentos se liberan a lo largo del día. Las interacciones y los tiempos de absorción se tienen en cuenta automáticamente y los pacientes pueden vivir su vida sin preocuparse de olvidar una dosis. Sin embargo, llenar diferentes medicamentos a alta velocidad y con total fiabilidad no resulta una tarea fácil. Se necesitan unas máquinas que sean excepcionalmente precisas y flexibles, como las que ofrece el especialista farmacéutico italiano en dosis sólidas IMA Active.
Las llenadoras de cápsulas ADAPTA 100 y 200 de la empresa ofrecen un control de calidad del 100% en la línea de producción y unidades de dosificación plug-and-play para polvos, gránulos, píldoras, minipíldoras y líquidos. Para satisfacer las nuevas demandas del mercado, IMA amplió recientemente la popular serie con la nueva y compacta ADAPTA 50. La inclusión de todas estas funciones avanzadas en un espacio un tercio más pequeño supuso mucho más que la simple reducción de un modelo ya existente.

Plataforma integrada para un rendimiento compacto
"En mercados exigentes como el farmacéutico y el de la biociencia, el rendimiento es, en última instancia, una cuestión de seguridad del paciente", comenta Marco Minardi, gerente de automatización de IMA Active. "Por eso, para una línea de productos de primera clase como ADAPTA, todos los aspectos de las máquinas deben cumplir con los requisitos más exigentes, especialmente la tecnología de automatización". El tamaño compacto de la nueva ADAPTA 50 hizo que IMA tuviera que satisfacer sus exigentes requisitos de rendimiento en un espacio más reducido que nunca.
La compleja sincronización de la dosificación de múltiples productos genera grandes volúmenes de datos que deben procesarse muy rápidamente y coordinarse con otros aspectos, como la balanza de suspensión integrada que se utiliza para el control de calidad gravimétrico. "Con el Automation PC 3100 de B&R, obtuvimos la potencia de cálculo que necesitábamos en una carcasa compacta sin ventilador", comenta Minardi. "Y ejecutar la aplicación de HMI directamente en un panel de operario Panel PC 3100 de B&R nos permitió ahorrar aún más espacio en el armario eléctrico".
La unidad de dosificación de la ADAPTA 50 debe alinearse con mucha precisión con las cápsulas que se mueven rápidamente. "Gracias al rendimiento compacto del servoaccionamiento de tres ejes ACOPOS P3 de B&R, pudimos resolver este proceso tan dinámico en solo un tercio del espacio en armario que hubiéramos necesitado de otro modo".

Mantenimiento sencillo con la mitad del cableado
Toda la solución de B&R está unida por una red POWERLINK con un tiempo de ciclo de 400 microsegundos y configurada en el entorno de ingeniería universal de B&R, Automation Studio. "De esta forma se reduce considerablemente el tiempo de comercialización de las nuevas máquinas", observa Minardi, y "facilita la incorporación de opciones como la verificación óptica de la dosificación". La verificación óptica de la dosificación mediante la solución de visión artificial de B&R se sincroniza perfectamente con el proceso de alta velocidad y su inteligencia integrada ahorra un valioso espacio en armario.
El tamaño compacto de los productos de B&R también permite colocar hardware remoto estratégicamente alrededor de la máquina para simplificar el cableado y, en consecuencia, el mantenimiento. "Gracias a openSAFETY y POWERLINK, nuestros componentes de seguridad descentralizados se comunican perfectamente con el sistema de control de máquinas y solo necesitamos la mitad del cableado", confirma Minardi.
Estrecha colaboración para un éxito duradero
Según Minardi, IMA Active valora especialmente la orientación al cliente de B&R. "Resulta muy fácil hablar con ellos, comprenden rápidamente nuestras necesidades y siempre están dispuestos a resolver los problemas en cualquier fase del proyecto". Otro factor decisivo para Minardi es la marcada presencia mundial de B&R, algo especialmente importante para una empresa como IMA, que vende el 90% de sus máquinas en el extranjero. "Nuestra asociación con B&R nos da la confianza de que nuestras máquinas en todo el mundo siempre ofrecerán el mejor y más fiable rendimiento de su categoría, con las últimas novedades que ofrezca el mundo de la automatización".
El proveedor de automatización preferido para IMA Group
La colaboración de B&R con IMA Active comenzó en el año 2000, y desde 2017 es el proveedor de automatización preferido de todo el Grupo IMA, líder mundial en el procesamiento y envasado de productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, té y café.
1600x900 - (107 KB)
Position: Director de Automatización, IMA Active
Quote: "Resulta muy fácil hablar con ellos, comprenden rápidamente nuestras necesidades y siempre están dispuestos a resolver los problemas en cualquier fase del proyecto".
Content:
Type: blog_about_customer