A série ADAPTA de preenchimentos de cápsulas da IMA Active é conhecida por precisão e flexibilidade excepcionais na dosagem de vários produtos. Graças ao desempenho compacto de sua plataforma de automação B&R, o novo ADAPTA 50 oferece toda a funcionalidade avançada de seus irmãos maiores em uma dimensão reduzida em 1/3.
Uma maçã por dia mantém o médico longe - isso é fácil de lembrar. Infelizmente, a realidade geralmente é muito mais complexa. Múltiplas doses de diferentes medicamentos a serem tomados em momentos diferentes ao longo do dia nos deixam estruturando nossas vidas em torno de gráficos e listas de verificação, caixas de comprimidos e organizadores. Mistura ou doses perdidas podem causar efeitos colaterais perigosos. No entanto, mesmo quando acertamos, o gerenciamento de medicamentos continua sendo uma fonte constante de estresse. E com uma população envelhecida, o fenômeno está afetando mais pessoas o tempo todo.


Tecnologia para a qualidade de vida
Uma solução muito mais segura e conveniente é combinar vários medicamentos em uma única cápsula. Tomados uma vez pela manhã, os medicamentos são liberados ao longo do dia. As interações e os tempos de aceitação são contabilizados automaticamente e os pacientes podem viver suas vidas sem se preocupar em perder uma dose. No entanto, preencher medicamentos diferentes em alta velocidade e com precisão confiável não é tarefa fácil. São necessárias máquinas que são excepcionalmente precisas e flexíveis - como as oferecidas pelo especialista farmacêutico de dose sólida italiana IMA Active.
Os preenchimentos de cápsulas ADAPTA 100 e 200 da empresa oferecem 100% de controle de qualidade em linha e unidades de dosagem plug-and-play para pó, pellets, comprimidos, minitablets e líquidos. Para atender às novas demandas do mercado, a IMA expandiu recentemente a série popular com o Compact New ADAPTA 50. Empacotar toda essa funcionalidade avançada em um espaço físico reduzido em 1/3 envolveu muito mais do que simplesmente dimensionar um modelo existente.

Plataforma integrada para desempenho compacto
"Em mercados exigentes como produtos farmacêuticos e ciências da vida, o desempenho é, em última análise, uma questão de segurança do paciente", diz Marco Minardi, gerente de automação da IMA. "Portanto, para uma melhor linha de produtos da categoria como a ADAPTA, todos os aspectos das máquinas devem atender aos requisitos mais criteriosos, particularmente na tecnologia de automação". O tamanho compacto do novo ADAPTA 50 significava que o IMA teria que satisfazer seus exigentes requisitos de desempenho em um espaço mais reduzido do que nunca.
O momento da dosagem de produtos múltiplos gera grandes volumes de dados que precisam ser processados muito rapidamente e coordenados com outros recursos, como a escala de suspensão integrada usada para controle de qualidade gravimétrica. "Com o PC 3100 da B&R, obtivemos o poder de computação que precisávamos em um alojamento compacto e sem ventilação forçada", diz Minardi. "E a execução da IHM diretamente em um painel de operador economizou espaço adicional no painel de controle".
A unidade de dosagem do ADAPTA 50 precisa estar alinhada com muita precisão com as cápsulas em movimento rápido. "Graças ao desempenho compacto de três eixos da B&R ACOPOS P3 Drive, conseguimos resolver esse processo muito dinâmico em apenas um terço do espaço do painel que de outra forma precisaríamos".

Facilidade e com redução do cabeamento
Toda a solução B&R pode ser acompanhada pela rede POWERLINK com um tempo de ciclo de 400 microssegundos e configurada na unificada plataforma de programação da B&R, o Automation Studio. "Isso reduz consideravelmente o nosso tempo de desenvolvimento para novas máquinas", diz Minardi, "e facilita adicionar opções como verificação de dosagem óptica". A verificação de dosagem óptica usando a solução de visão de máquina da B&R sincroniza perfeitamente com o processo de alta velocidade, e sua inteligência integrada economiza espaço valioso para o painel elétrico.
O design reduzido dos produtos da B&R também torna possível colocar hardware remoto estrategicamente em torno da máquina para simplificar a fiação e, consequentemente, o serviço. "Graças ao openSAFETY e ao POWERLINK, nossos componentes de segurança descentralizados se comunicam perfeitamente com o sistema de controle de máquina, e precisamos apenas de metade da fiação", confirma Minardi.
Estreita colaboração para sucesso duradouro
De acordo com Minardi, o IMA Active especialmente valoriza o foco do cliente da B&R. "Eles são fáceis de conversar, rapidamente para entender nossas necessidades e prontos para resolver desafios em todas as fases do projeto". Outro fator decisivo para Minari é a forte presença global da B&R, que é particularmente importante para uma empresa como a IMA, que vende 90% de suas máquinas no exterior. "Nossa parceria com a B&R nos dá confiança de que nossas máquinas em todo o mundo sempre oferecerão o melhor desempenho confiável da categoria com o mais recente mundo da automação".
Fornecedor de automação preferido para grupo IMA
A colaboração da B&R com a IMA Active começou em 2000 e, desde 2017, eles são o fornecedor de automação preferido de todo o grupo IMA, líder mundial no processamento e embalagem de produtos farmacêuticos, cosméticos, comida, chá e café.
1600x900 - (107 KB)
Position: Automation Manager, IMA Active
Quote: "They're easy to talk to, quick to understand our needs and ready to solve challenges at every phase of the project."
Content:
Type: blog_about_customer