Серия капсулонаполнителей ADAPTA от IMA Active зарекомендовала себя исключительной точностью и гибкостью дозирования разных продуктов. Благодаря компактной платформе автоматизации от B&R новая ADAPTA 50 обладает полным функционалом старших моделей компании, но занимает при этом на треть меньше места.
«Яблоко в день-врач за дверь» - гласит пословица. К сожалению, реальность куда сложнее. Для многих прием различных лекарств в разное время суток является частью повседневной жизни и вся жизнь строится вокруг контрольных списков и таблетниц. Путаница или пропуск приема лекарств может вызвать опасные побочные эффекты. Но даже если все делать правильно, контроль за употреблением лекарств вызывает у людей беспокойство. Это связано со старением населения и затрагивает все больше людей.


Технологии повышения качества жизни
Безопасным и удобным решением является объединение нескольких препаратов в одной капсуле. Капсула принимается один раз в день утром, а содержащиеся в ней лекарства высвобождаются в течение дня. Пациентам не нужно беспокоиться о пропусках приема лекарств, поскольку действие и время приема учитываются автоматически. Однако задачи точности и скорости наполнения капсулы различными лекарствами совсем не проста. Для этого требуются специальные капсулонаполнители для мультидозовых капсул, такие как IMA Active.
Капсулонаполнители серий ADAPTA 100 и 200 оснащены 100% встроенным контролем качества и предлагает дозирующее Plug&Play-устройство для порошков, пеллет, таблеток, мини-таблеток и жидкостей. Но для соответствия новым требованиям рынка компания IMA недавно выпустила на рынок серию компактных машин ADAPTA 50. Все функции предшественников удалось уместить в компактный корпус новой машины, занимающая на треть меньшую площадь.

Единая платформа - компактность и производительность
«На таких требовательных рынках, как фармацевтика и биотехнологии, производительность в конечном итоге является вопросом безопасности пациентов», — отмечает руководитель IMA Active Automation Марко Минарди. «Поэтому для лучшей в своем классе линейки машин ADAPTA, каждый аспект должен соответствовать самым высоким требованиям, особенно технология автоматизации». В новой серии ADAPTA 50 компания IMA столкнулась со сложностями в реализации компактного размера машины.
Точная синхронизация мультидозирования сопровождается огромным объемом данных, которые необходимо обрабатывать очень быстро и согласовывать с другими функциями. Например, со встроенными подвесными весами, которые используются для гравиметрического контроля качества. «Automation PC 3100 от B&R обеспечивает необходимую вычислительную мощность в компактном безвентиляторном корпусе» — отмечает Минарди. «Визуализация запускается непосредственно на Panel PC 3100 от B&R, что позволяет сэкономить нам дополнительное место».
Капсулонаполнитель ADAPTA 50 способен точно синхронизировать дозатор с быстро перемещающимися капсулами. «Этот динамический процесс мы смогли реализовать только благодаря трехосевому сервоприводу ACOPOS P3 от B&R, который к тому же занимает всего треть места в шкафу управления, в отличии от нашего стандартного решения».

Простота обслуживания и проводки
Вся экосистема B&R настраивается в единой среде разработки Automation Studio и обменивается данными через сеть POWERLINK с временем цикла 400 микросекунд. «Это значительно сокращает время выхода на рынок новых машин, — говорит Минарди, — и упрощает добавление новых функций.» Оптический контроль дозирования с использованием машинного зрения от B&R полностью синхронизируется с высокоскоростным процессом, а встроенная интеллектуальная система экономит ценное пространство в шкафу.
Помимо компактности продукции B&R другими важными фактороми являются удаленное подключие, возможность разместить оборудование вокруг машины для упрощения проводки и обслуживание. «Благодаря openSAFETY и POWERLINK децентрализованная система безопасности беспрепятственно взаимодействуют с системой автоматизации машины и для этого нам требовалось в половину меньше проводов, чем обычно», — отмечает Минарди.
Тесное сотрудничество - путь к успеху
Минарди из IMA Active особенно ценит клиентоориентированность B&R. «С ними легко общаться, они быстро понимают наши потребности и готовы решать наши задачи на каждом этапе проекта". Другой не менее важный фактор - это глобальное присутствие компании B&R, что особенно важно для таких компаний, как IMA Active, поскольку 90% их машин продаются по всему миру. «Наше партнерство с B&R дает нам уверенность в том, что наши машины по всему миру всегда будут обеспечивать лучшую в своем классе производительность с самыми современными технологиями автоматизации».
IMA Group выбрала компанию B&R в качестве своего Предпочтительного поставщика автоматизации (Preferred automation supplier)
Сотрудничество B&R с IMA Active началось в 2000 году, а с 2017 года IMA Group обозначала B&R предпочтительным поставщиком средств автоматизации для всей группы компаний IMA Group. IMA Group - мировый лидер в области обработки и упаковки фармацевтических препаратов, косметики, продуктов питания, чая и кофе.
1600x900 - (107 кБ)
Position: Automation Manager, IMA Active
Quote: "They're easy to talk to, quick to understand our needs and ready to solve challenges at every phase of the project."
Content:
Type: blog_about_customer