General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
Número de material:
VSS122A21.053P-000
Descripción:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 12 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x UV - Standard LED optics Polished glass on both sides and high AR coating with diffuser
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.7 HW Upgrade (VSS122A21.053P-000) EXE / 15 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS122A21.053P-000) EXE / 15 MB
Certificados Versión (fecha) Descargar
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo