General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
Número de material:
VSS112A22.041P-000
Descripción:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - Lens 8 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x UV - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Actualizaciones de hardware de Automation Studio Versión (fecha) Descargar
V4.7 HW Upgrade (VSS112A22.041P-000) EXE / 14 MB
V6.0 HW Upgrade (VSS112A22.041P-000) EXE / 14 MB
Certificados Versión (fecha) Descargar
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 KB
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 KB
Documentación Versión (fecha) Descargar
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo