General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus NRTL
Номер модель:
VSS112A22.041P-000
Описание:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - Lens 8 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x UV - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Документация Версия (Дата) Загрузка
Smart Camera User's Manual PDF / 12 МБ
Обновление Automation Studio HW Версия (Дата) Загрузка
V4.7 HW Upgrade (VSS112A22.041P-000) EXE / 14 МБ
V6.0 HW Upgrade (VSS112A22.041P-000) EXE / 14 МБ
Сертификаты Версия (Дата) Загрузка
U10 041745 0021 TÜV Süd Certificate Smart Camera PDF / 254 кБ
UK Declaration of Conformity Smart Camera PDF / 136 кБ

Укажите страну и язык

B&R Logo