Allgemeines
LEDs 1x grün (Power LED)
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Tasten
Leuchtringtasten 10 B&R Leuchtringtasten
Leuchtringtasten
Farbe rot, grün, gelb und weiß
Ausstattung
Not-Halt
Typ Rafix 22QR, 1.30.243.501/0300
Kontaktelement 2x Öffner
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%
Einschaltstrom max. 15 A für < 20 ms
Leistungsaufnahme 100 mA typ.
Gehäuseisolation ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP54 frontseitig
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis +45°C
Lagerung 0 bis +45°C
Transport 0 bis +45°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 95%
Lagerung 5 bis 95%
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Stahlblech, lackiert
Front
Trägerrahmen Aluminium, eloxiert
Dekorfolie
Material Polyester
Design B&R Foliendesign
Dichtung umlaufende Rundschnur
Abmessungen
Breite 435 mm
Höhe 160 mm
Gewicht 1,7 kg
Materialnummer:
4B1400.00-K60
Beschreibung:
Zusatztastatur PN/PS AM
Dokumentation Version (Datum) Download
Bedieneinheit Automotive PDF / 1 MB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
GSDML Datei für 4B1400.00-K59 & 4B1400.00-K60 ZIP / 8 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP Bedieneinheit Automotive ZIP / 2 MB
Einschubstreifenvordruck ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo