Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 2x CAN-Bus |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |
Materialnummer:
4PP045.IF33-1Beschreibung:
PP45 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4PP045.IF33-1) | EXE / 391 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4PP045.IF33-1) | EXE / 390 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP045.IF33-1 | PDF / 107 KB | |
PP45 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP045.IFxx-1 | ZIP / 3 MB |