Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x RS232/RS422/RS485, 1x Profibus DP Slave |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker (geteilt mit IF2) |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | RS485/RS422 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker (geteilt mit IF1) |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF3 | |
Feldbus | Profibus DP Slave |
Typ | RS485 |
Ausführung | 9-polige DSUB Buchse |
max. Übertragungsrate | 12 MBit/s |
Materialnummer:
4PP045.IF24-1Beschreibung:
PP45 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 4PP045.IF24-1 | EXE / 85 KB | |
AS 3.0 Upgrade 4PP045.IF24-1 | EXE / 85 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP045.IF24-1 | PDF / 154 KB | |
PP45 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
4PP045.IF24-1 GSD Paket | ZIP / 8 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP045.IFxx-1 | ZIP / 3 MB |