Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x RS232/RS422/RS485, 1x CAN |
Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | RS485/RS422 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
max. Übertragungsrate | 1 MBit/s |

Materialnummer:
4PP045.IF23-1Beschreibung:
PP45 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, RS422 potenzialgetrennt, RS485 potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS485/RS422 in einem Stecker ausgeführt, 1 CAN Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP045.IF23-1 | PDF / 139 KB | |
PP45 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP045.IFxx-1 | ZIP / 3 MB |