Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 168,6 mm
Höhe 226,8 mm
Tiefe 94,4 mm
Materialnummer:
5ACCWB20.0000-000
Beschreibung:
  • Wandhalterung
  • Ablage für 5MP7140

Die Wandhalterung dient zur Ablage des Mobile Panel 5MP7140 und ist nur für die hängende, senkrechte Montage geeignet.

Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 7100 Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Mobile Panel 7100 Bestellnummernschlüssel PDF / 196 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCWB20.0000-000 ZIP / 84 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo