Allgemeines
B&R ID-Code 0XF24A
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
CE Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,6"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung FHD, 1920 x 1080
Kontrast ab HW-Revision F0: 800:1
bis HW-Revision E0: 1500:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 85° / Richtung L = 85°
vertikal Richtung U = 85° / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) ab HW-Revision F0: typ. 40 bis 450 cd/m²
bis HW-Revision E0: typ. 40 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time ab HW-Revision F0: ≥50.000 h
bis HW-Revision E0: 70.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT)
Transmissionsgrad ca. 88 %
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
Schutzart nach UL50 Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
Type 1 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)
Front
Trägerrahmen Aluminium (ähnlich RAL 9006), lackiert
Design schwarz
Abmessungen
Breite 433 mm
Höhe 269,5 mm
Gewicht 4700 g
Materialnummer:
5AP5130.156C-000
Beschreibung:
Automation Panel 15,6" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Tragarmmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC2200/Linkmodule
Optionales Zubehör
Flansche
5ACCFL00.0000-000 AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0100-000 AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0200-000 AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm
Haltegriffe
5ACCHD00.156B-000 AP5000 Tragarm Haltegriffe - Für 5AP5130.156B/156C-000 Panel
Konsolen
5ACCMA00.0000-000 AP5000 Konsole Tragarm
5ACCMA00.0001-000 AP5000 Konsole Tragarm - 1x rückseitige USB-Schnittstelle
5ACCMA00.0002-000 AP5000 Konsole Tragarm - 2x rückseitige USB-Schnittstelle
5ACCMA00.0100-000 HMI Konsole VESA IP54 - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
5ACCMA00.0101-000 HMI Konsole VESA IP54 w/USB - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
5ACCMA01.0100-000 AP5000 Konsole VESA IP10/IP20 - IP20 mit 5AP5120.*-000 - IP10 mit 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5AP5130.156C-000) EXE / 525 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 44 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten 5AP5130.156C-000 ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 25 MB
Key Editor ZIP / 46 MB
Treiber Version (Datum) Download
TWN4 development pack ZIP / 26 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo