Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| FCC | Contains FCC ID: 2ADFV-RFM-2-NF |
| IC | Contains IC: 12444A-RFM2NF |
Schnittstellen
| USB | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | USB 2.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
| Strombelastbarkeit | 500 mA |
| RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
| Ausführung | RFM-2-NF |
| Typ | ELATEC TWN4 MultiTech Nano |
| Frequenz | SRD (Short range device) 13,56 MHz |
| Ausgangsleistung | max. 8,13 dB µA/m @10 m |
| Standard | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 / ECMA-340 (NFC) |
| Lese-/Schreibreichweite in Luft | bis zu 2 cm (abhängig vom Transponder) |
Ausstattung
| Drucktaster | |
| Anzahl | 2; grün, rot |
| Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot) |
| Kontaktelement | tastend |
| Wahlschalter | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200 |
| Kontaktelement | rastend |
| Schlüsselschalter | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS, 1.30.275.222/0000 |
| Kontaktelement | rastend |
| Not-Halt | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.273.511/0300 |
| Kontaktelement | rastend |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
| Material | Stahlblech |
| Gewicht | 900 g |
Materialnummer:
5ACCKP03.185B-000Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x RFID Lese- und Schreibeinheit - 1x Not-Halt - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.185B/185C-000 Panel
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.2 HW Upgrade (5ACCKP03.185B-000) | EXE / 204 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel | PDF / 59 KB | |
| KCF Editor Anwenderhandbuch | PDF / 320 KB | |
| Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten DXF/STP 5ACCKP03.185B-000 | ZIP / 2 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| KCF Editor | ZIP / 18 MB | |
| Key Editor | ZIP / 46 MB |